Arquivo
AZM 200
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
Descrição do tipo de produtos: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
sem | Supervisão de fechamento > |
B | Supervisão de atuadores |
(2) | |
SK | Conexão por parafuso |
CC | Conexão de polia de mola |
ST1 | Conector M23 x 1, (8+1 polos) |
ST2 | Conector M12 x 1, 8 polos |
(3) | |
1P2P | 1 Saída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
1P2PW | igual - 1P2P, sinal de diagnóstico combinado: dispositivo de proteção fechado e solenoide bloqueado |
SD2P | Saída de diagnóstico serial 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Temperatura ambiente, máximo
Supervisão de atuadores
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Diagnóstico série
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Componentes do sistema
Atuador