AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Descrição do tipo de produtos: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
sem | Supervisão de fechamento > |
B | Supervisão de atuadores |
(2) | |
SK | Conexão por parafuso |
CC | Conexão de polia de mola |
ST1 | Conector M23 x 1, (8+1 polos) |
ST2 | Conector M12 x 1, 8 polos |
(3) | |
1P2P | 1 Saída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
1P2PW | igual - 1P2P, sinal de diagnóstico combinado: dispositivo de proteção fechado e solenoide bloqueado |
SD2P | Saída de diagnóstico serial 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
- Supervisão de fechamento
- Conector M12, 8 polos
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Princípio ativo |
indutivo |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Tempo de reação, máximo |
60 ms |
Tempo de risco, máximo |
120 ms |
Peso bruto |
609 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por mola |
Sim |
Supervisão de fechamento |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Ligação em série |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, até |
e |
Categoria de comando |
4 |
Valor PFH |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
Valor PFD |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, até |
d |
Categoria de comando |
2 |
Valor PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Valor PFD |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Força de engate, máximo |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Força de retenção |
30 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12, 8 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
50 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
220 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Mínima umidade relativa |
30 % |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
50 mA |
Atraso na operação, máximo |
4.000 ms |
Frequência de comutação, aprox. |
1 Hz |
Dados elétricos, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Limiares de comutação para entrada de ímãs |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V |
5 mA |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) |
250 mA |
Queda de tensão Ud, máximo |
4 V |
Corrente residual |
0,5 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,25 A |
Dados elétricos - saída diagnóstico
Queda de tensão Ud, máximo |
4 V |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,05 A |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
Estado operacional : LED amarelo Falha avaria funcional: LED vermelho Tensão de alimentação UB: LED verde indica |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
A1 Tensão de alimentação UB |
PIN 2 |
X1 entrada de segurança 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Saída de segurança 1 |
PIN 5 |
OUT Saída de diagnóstico |
PIN 6 |
X2 entrada de segurança 2 |
PIN 7 |
Y2 Saída de segurança 2 |
PIN 8 |
IN Comando magnético |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. Chave triangular para AZM 200 |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
AZ/AZM 200-B1 |
Orientação
Orientação (geral) |
Desde que o atuador esteja inserido no encravamento, a porta que esta aberta pode ser encravada. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
Exemplo de ligação
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- Princípio de travamento por mola
- Supervisão de fechamento
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de proteção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Saídas de segurança OSSD
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | AZM 200 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Bloqueio com solenóide de segurança eletromagnético para funções de segurança |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parte 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Certificado CE de exame de tipo: | 01/205/5122.02/20 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 12. Maio 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 09:55