AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC
AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC
Descrição do tipo de produtos: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contatos normalmente abertos (NA) |
11/02 | 3 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
11/20 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 3 contatos normalmente abertos (NA) |
02/11 | 3 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
02/20 | 2 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA) |
02/02 | 4 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
X | Tipo de proteção IP 54 |
Z | Tipo de proteção IP 67 |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
STR | Conector M23 à direita |
ST | Conector M23 em baixo |
(5) | |
sem | Sem desbloqueio auxiliar |
E | Desbloqueio auxiliar com chave triangular |
F | Com chave triangular (fixação assegurada através de bujão roscado) |
FE | com chave triangular |
RS | Desbloqueio auxiliar com chave |
T | Destravamento de emergência com botão de impulso (só para princípio de travamento por mola) |
TE | Destravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem exterior (só para princípio de travamento por mola) |
TEI | Destravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem interior (só para princípio de travamento por mola) |
NS | Destravamento de emergência com cilindro de pressão |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Contatos dourados |
(1) | |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(2) | |
ST | Conector M23 à direita |
sem | Princípio de travamento por mola |
STR | Conector M23 em baixo |
(3) | |
sem | Sem desbloqueio auxiliar |
E | Desbloqueio auxiliar com chave triangular ( só para princípio de travamento por mola) |
(4) | |
1637 | Contatos dourados |
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Princípios de acionamento diferentes dos miolos dos atuadores
- apropriado para a categoria de comando 4
- A posição do dispositivo de segurança pode ser consultada
- Atuador sobre molas
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 415-11/11ZPKA14H 24VA/C/DC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101186207 |
EAN (European Article Number) |
4030661333564 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material do atuador |
Metal zincado |
Peso bruto |
1.050 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Número de direções de atuação |
1 |
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Quantidade de saídas de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
3.500 N |
Força, mínimo |
150 N |
Força de retenção, máximo |
400 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
5 mm |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
15 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,2 m/s |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
2 x 0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
56 mm |
Largura de sensor |
130 mm |
Altura do sensor |
144 mm |
Largura da roldana |
5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC/DC |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | AZM 415 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Bloqueio com solenóide de segurança eletromagnético para funções de segurança |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/EG |
Diretiva RoHS | 2011/65/EU |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/04/2024 07:33