AZM 415

AZM 415

  • Invólucro metálico
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Tipo reforçado
  • Longa durabilidade
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Terminal de parafuso
Descrição do tipo de produtos:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contatos normalmente abertos (NA)
11/023 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
11/201 contato normalmente fechado (NF) / 3 contatos normalmente abertos (NA)
02/113 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
02/202 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/024 normalmente fechados (NF)

(2)
XTipo de proteção IP 54
ZTipo de proteção IP 67

(3)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(4)
STRConector M23 à direita
STConector M23 em baixo

(5)
semSem desbloqueio auxiliar
EDesbloqueio auxiliar com chave triangular
FCom chave triangular (fixação assegurada através de bujão roscado)
FEcom chave triangular
RSDesbloqueio auxiliar com chave
TDestravamento de emergência com botão de impulso (só para princípio de travamento por mola)
TEDestravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem exterior (só para princípio de travamento por mola)
TEIDestravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem interior (só para princípio de travamento por mola)
NSDestravamento de emergência com cilindro de pressão

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC

(7)
1637Contatos dourados

(1)
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(2)
STConector M23 à direita
semPrincípio de travamento por mola
STRConector M23 em baixo

(3)
semSem desbloqueio auxiliar
EDesbloqueio auxiliar com chave triangular ( só para princípio de travamento por mola)

(4)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Tipo de proteção

Percurso de abertura, obrigatório

Força de engate segundo a EN ISO 14119

Orientação (Aplicações de aplicação)

Quantidade de saídas de segurança

Elemento de comutação

Conexão, conector

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Número do item 101186203

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Número do item 101186204

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Número do item 101186853

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Número do item 101205549

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Número do item 101209214

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Número do item 101186831

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Número do item 101174589

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Número do item 101174583

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Número do item 101174546

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Número do item 101174507

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Número do item 101174557

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Número do item 101174560

Solenoid interlock