AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

Número de item: 101135487

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contatos normalmente abertos (NA)
11/023 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
11/201 contato normalmente fechado (NF) / 3 contatos normalmente abertos (NA)
02/113 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
02/202 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/024 normalmente fechados (NF)

(2)
XTipo de proteção IP 54
ZTipo de proteção IP 67

(3)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(4)
STRConector M23 à direita
STConector M23 em baixo

(5)
semSem desbloqueio auxiliar
EDesbloqueio auxiliar com chave triangular
FCom chave triangular (fixação assegurada através de bujão roscado)
FEcom chave triangular
RSDesbloqueio auxiliar com chave
TDestravamento de emergência com botão de impulso (só para princípio de travamento por mola)
TEDestravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem exterior (só para princípio de travamento por mola)
TEIDestravamento de emergência e desbloqueio auxiliar, montagem interior (só para princípio de travamento por mola)
NSDestravamento de emergência com cilindro de pressão

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC

(7)
1637Contatos dourados

(1)
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(2)
STConector M23 à direita
semPrincípio de travamento por mola
STRConector M23 em baixo

(3)
semSem desbloqueio auxiliar
EDesbloqueio auxiliar com chave triangular ( só para princípio de travamento por mola)

(4)
1637Contatos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • A força de retenção da esfera é ajustável individualmente para cada porta, até 400 N
  • 3 interruptores em um invólucro
  • Atuador sobre molas
  • para portas duplas
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Invólucro metálico
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Tipo reforçado
  • Longa durabilidade
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Terminal de parafuso

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

Número de artigo (Número de encomenda)

101135487

EAN (European Article Number)

4030661280226

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

1.235 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Número de direções de atuação

1

Número de contatos auxiliares

3

Número de contatos de segurança

3

Quantidade de saídas de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate segundo a EN ISO 14119

2.500 N

Orientação (força de engate)

por porta de segurança

Força, mínimo

150 N

Força de retenção, máximo

400 N

Percurso de abertura, obrigatório

4,5 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

15 N

Velocidade de atuação, máximo

0,2 m/s

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

2 x 0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2 x 2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

46,5 mm

Largura de sensor

141 mm

Altura do sensor

125 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Medição da tensão de comando

24 VAC/DC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Dispositivo de segurança giratório

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:57