AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Utilizável em combinação com EX-AZM 415
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 415-STS30-05 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
1.945 g |
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânico |
Sim |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À direita |
Força de corte |
30.000 N |
atuador montado |
Lado externo |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente. |
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
atuador incluindo a chapa de montagem Trinco anti-pânico inclusive chapa de montagem (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Placa de montagem para comutador de segurança |
Orientação - desenho dimensional
Orientação |
Os desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 12:10