AZM 150
- Invólucro em termoplástico
- 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
Descrição do tipo de produtos: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA) |
11/11 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
11/02 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
02/02 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I | Codificação individual |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
sem | Destravamento auxiliar no lado da tampa |
N | Destravamento de emergência |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Nota: | Atuador incluído nas versões de dispositivos codificados individualmente I: |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
Destravamento de emergência
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Componentes do sistema
Acessórios