AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860

Número de item: 133007270

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF)
02/02Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF)
02/10Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 contato normalmente aberto (NA)
02/11Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA)
11/01Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF)
11/02Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 2 normalmente fechados (NF)
11/10Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 contato normalmente aberto (NA)
11/11Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)

(2)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(3)
semCom desbloqueio auxiliar no lado da tampa
E0Sem desbloqueio auxiliar
E1Com desbloqueio auxiliar lateral (direito)
NDestravamento de emergência
TDispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

(4)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador do estado (Só para 24 VAC/DC; não combinável em combinação com -E1 e -T)

(5)
24 VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48 VACUs: 48 VAC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Espaço para conexão
  • Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
  • Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
  • Terminal de parafuso

Código para encomenda

Número do artigo de substituição

103007270

Descrição do tipo de produtos

AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860

Número de artigo (Número de encomenda)

133007270

EAN (European Article Number)

8905236101205

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

617 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Número de direções de atuação

4

Número de buchas de cabo

2

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de engate segundo a EN ISO 14119

1.950 N

Força de engate, máximo

2.550 N

Força de retenção

20 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

20 N

Velocidade de atuação, máximo

0,3 m/s

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Cabo guia

2 x M20 x 1,5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

41 mm

Largura de sensor

52 mm

Altura do sensor

178 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Medição da tensão de comando

230 VAC

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Potência admissão elétrica, máximo

8,5 W

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

1,2 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Orientação

Orientação (desbloqueio auxiliar)

Na frente

em manutenção, instalação, etc.

Filtro de idioma

Certificação UL

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:AZM190
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas2006/42/EG
 Diretiva RoHS2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 09:29