AZM 190
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso
Descrição do tipo de produtos: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) |
02/02 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
02/10 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 contato normalmente aberto (NA) |
02/11 | Ímã: 2 normalmente fechados (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA) |
11/01 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 2 normalmente fechados (NF) |
11/10 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 contato normalmente aberto (NA) |
11/11 | Ímã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
(2) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(3) | |
sem | Com desbloqueio auxiliar no lado da tampa |
E0 | Sem desbloqueio auxiliar |
E1 | Com desbloqueio auxiliar lateral (direito) |
N | Destravamento de emergência |
T | Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
(4) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador do estado (Só para 24 VAC/DC; não combinável em combinação com -E1 e -T) |
(5) | |
24 VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48 VAC | Us: 48 VAC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
Destravamento de emergência
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Componentes do sistema
Atuador
AZM190-B1
- Atuador reto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Compensação de tolerâncias mediante anilhas de borracha
Acessórios