AZM190-B3/1x7,5
Número do item:
131029968
AZM190-B3/1x7,5
Número do item:
131029968
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Número do artigo de substituição |
101029968 |
Descrição do tipo de produtos |
AZM190-B3/1x7,5 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
131029968 |
EAN (European Article Number) |
8905236105746 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Peso bruto |
80 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
250 mm |
Atuador |
flexível |
Orientação
Orientação (geral) |
O eixo da dobradiça deve ser 30 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 250 mm Com o atuador situado a 7,5º |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
EU Conformity Declaration
Declaração UE de conformidade |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra Índia Internet: www.schmersal.in |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | AZM190 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Bloqueio com solenóide eletromagnético para funções de segurança (solenóide de segurança) |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/EG |
Diretiva RoHS | 2011/65/EU |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Pune, 14 November 2022 |
Assinatura legalmente vinculativa Sagar Jeevan Bhosale Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 07:34