AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Descrição do tipo de produtos: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Solenóide monitorizado |
B | Atuador monitorizado |
BZ | Monitoramento combinado de atuador e solenoide |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
P | |
P | Alimentação do ímã por 24 VDC (AUX) |
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
informações gerais |
Codificação individual |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
540 g |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Tempo de risco, máximo |
200 ms |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Supervisão de atuadores |
Sim |
Bloqueio |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, até |
e |
Categoria de comando |
4 |
Valor PFH |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
Valor PFD |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Força de engate, máximo |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Força de retenção |
30 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,2 m/s |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M6 |
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
50 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
220 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-25 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+85 °C |
Máxima umidade relativa |
93 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
III |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Atraso na operação, máximo |
4.000 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC |
Potência máxima de consumo, ASi, |
100 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação: |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-I, Código-IO |
0x7 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xE |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 |
Controle do ímã |
Saídas AS-Interface, DO 1 |
Sem função |
Saídas AS-Interface, DO 2 |
Sem função |
Saídas AS-Interface, DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Proteção de segurança e atuador detetados |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Encravamento bloqueado |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Tensão mangnética dentro do intrervalo de tolerância |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Erro no equipamento (FID) |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Potência de consumo: |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
Estado e diagnóstico: Transmissor + receptor (2) LED vermelho: erro no equipamento (3) LED amarelo indica: Estado do dispositivo |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. Chave triangular para AZM 201 |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for the prototype test: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-prototype test certificate: | 01/205/5608.00/17 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 21, 2021 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/05/2023 13:05