AZM300
- design Higiênico
- Grau de proteção IP69
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Ligação em série
- Desbloqueio auxiliar
Descrição do tipo de produtos: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Supervisão de fechamento > |
B | Supervisão de atuadores |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, aprendizagem múltipla |
(3) | |
1P2P | 1 Saída de diagnóstico serial, tipo p e 2 Saídas de segurança , tipo p |
SD2P | Saída de diagnóstico serial 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP) |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
N | Destravamento de emergência |
T | Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
T 8 | Desbloqueio de emergência de fuga, distância 8,5 mm |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de contatos de segurança
Supervisão de atuadores
Destravamento de emergência
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Diagnóstico série
Componentes do sistema
Atuador AZM 300
Acessórios AZM 300