AZM300

AZM300

  • design Higiênico
  • Grau de proteção IP69
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de acionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar
Descrição do tipo de produtos:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZSupervisão de fechamento >
BSupervisão de atuadores

(2)
semCodificação Standard
I1Codificação individual
I2Codificação individual, aprendizagem múltipla

(3)
1P2P1 Saída de diagnóstico serial, tipo p e 2 Saídas de segurança , tipo p
SD2PSaída de diagnóstico serial 2 Saídas de segurança , tipo p (PNP)

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDesbloqueio auxiliar
NDestravamento de emergência
TDispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
T 8Desbloqueio de emergência de fuga, distância 8,5 mm
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

Supervisão de atuadores

Destravamento de emergência

Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola

Diagnóstico série

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Número do item 103001425

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P

Número do item 103001415

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Número do item 103001427

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P

Número do item 103001416

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Número do item 103001428

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Número do item 103008179

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P

Número do item 103001411

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-A

Número do item 103001423

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-N

Número do item 103006867

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-T

Número do item 103006862

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P

Número do item 103001412

Solenoid interlock

AZM300B-ST-SD2P-A

Número do item 103001424

Solenoid interlock




Componentes do sistema

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 direcções diferentes de acionamento

ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Desbloqueio à distância através de um cabo de tração
  • Utilizável como desbloqueio de emergência de fuga ou desbloqueio de emergência
  • Comprimento da alma de aço revestida: 4 m
  • Comprimento total: 6 m

MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Placa de adaptação de plástico para a aplicação nas portas niveladas
  • Contorno externo otimizado para AZM300

MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • chapa de proteção de alumínio como anteparo de visão
  • Cabeças de rosca em alumínio com rosca M6 incl. anilhas de borracha
  • Para aplicação nas portas de vidro e de material sintético com elevados requisitos de design

BLOQUEADOR SZ 200-1
BLOQUEADOR SZ 200-1

  • Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
  • Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
  • Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
  • Para planta complexa
  • Previne a atuação do comutador

SZ201-1
SZ201-1

  • Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
  • Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
  • Para planta complexa
  • Previne a atuação do comutador
  • Identificação de bloqueio com 6 furos circulares