AZM400
- Sistema biestável, acionado por motor
- Força de engate 10.000 N
- Possibilidade de destravamento contra uma força transversal de até 300 N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de travamento e retenção de segurança
- Comando de dois canais da função de retenção
- Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
- Elevada tolerância do atuador
Descrição do tipo de produtos: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Conector M12 incorporado, 8 polos |
ST2 | 2 conectores M12 incorporados, 8 pinos / 5 pinos |
(2) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, aprendizagem múltipla |
(3) | |
1P2P | 1 saída para diagnóstico e 2 saídas de segurança, comutação p (Só para ST) |
2P2P | 2 saídas para diagnóstico e 2 saídas de segurança, comutação p (só para ST2) |
(4) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
T | Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
BOW | Com furos de montagem para a montagem com cabo Bowden |
(5) | |
sem | Sem desbloqueio eletrônico auxiliar (só para ST) |
E | Com desbloqueio eletrónico auxiliar (só para St2) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.