BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- com cabo confeccionado
- Atuação pela frente
- com imã bias
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- com fixação central
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 65-01Z/V |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, liso |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
65 g |
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadores |
Sim |
Ímã bias |
Sim |
Número de normalmente fechados |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
Frontal |
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Fixação |
central com flange roscada |
Binário de aperto das porcas, máximo |
3 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distância, tanto positivo como negativo, é possível através de influência ferromagnética. Na disposição de vários ímãs de acionamento deve ser considerada a influência mútua. |
Precisão de reposicionamento R |
0,3 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,75 mm2 |
Seção do cabo/fio |
18 AWG |
Material do manto do cabo |
H03VV-F |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor |
13 mm |
abertura da chave |
22 SW |
Comprimento do sensor |
103 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g, oscilações senoidais |
resistência a vibrações |
30 g, oscilações senoidais |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
250 VAC |
Corrente máxima de comutação |
3 A |
Capacidade de comutação, máximo |
120 W |
Capacidade de comutação, máximo |
120 VA |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Duração do impacto, mínimo |
0,3 ms |
Duração do impacto, máximo |
0,6 ms |
Frequência de comutação, máximo |
300 Hz |
Frequência de comutação |
1.080.000 /h |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Orientação
Orientação (geral) |
O interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
Certificação UL
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 07:26