Barreiras de luz de segurança
SLB 240
- Formato compacto com avaliação integrada
- Faixa 15 m
- Saídas OSSD seguras até PLc
- Arranque automático ou rearme manual
- Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
- Assistente de configuração e indicação de diagnóstico
SLB 440
- Formato compacto com avaliação integrada
- Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
- Saídas OSSD seguras até PLe
- Arranque automático ou rearme manual
- Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
- Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
- Assistente de configuração e indicação de diagnóstico
Áreas de aplicação:
Dispositivos de proteção óptico-eletrônicos como barreiras são utilizados para garantir a segurança de acesso ou áreas de perigo.
As novas barreiras óticas da série SLB 240 e SLB 440 são muito compactas e possuem um módulo de avaliação integrada. A família de produtos é concebida como versão de tipo 2 (PL c) e como tipos 4 (PL e) e pode ser integrada diretamente no circuito de segurança.
Montagem e funcionamento:
As versões SLB oferecem um nível de codificação de 4 níveis, que permite operar até 4 pares de sensores numa mesma direção, para uma aplicações sem influência mútua. Estão disponíveis os modos de funcionamento automático ou rearme manual, bem como um modo de diagnóstico.
A versão SLB440-H destina-se a áreas exteriores com um aquecimento integrado, para graus negativos elevados e monitoriza áreas de acesso até 75 m.
Dispositivos de proteção óptico-eletrônicos como barreiras são utilizados para garantir a segurança de acesso ou áreas de perigo.
As novas barreiras óticas da série SLB 240 e SLB 440 são muito compactas e possuem um módulo de avaliação integrada. A família de produtos é concebida como versão de tipo 2 (PL c) e como tipos 4 (PL e) e pode ser integrada diretamente no circuito de segurança.
Montagem e funcionamento:
As versões SLB oferecem um nível de codificação de 4 níveis, que permite operar até 4 pares de sensores numa mesma direção, para uma aplicações sem influência mútua. Estão disponíveis os modos de funcionamento automático ou rearme manual, bem como um modo de diagnóstico.
A versão SLB440-H destina-se a áreas exteriores com um aquecimento integrado, para graus negativos elevados e monitoriza áreas de acesso até 75 m.