BARREIRAS ÓPTICAS DE SEGURANÇA

Arquivo
SLB 200

SLB 200


  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLB240)
  • Faixa 4 m

Ir para a categoria
Arquivo
SLB 400

SLB 400


  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLB440)
  • Faixa 15 m
  • ficha de ligação rotatório

Ir para a categoria
Arquivo
SLB450

SLB450


  • Formato compacto com avaliação integrada
  • Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Saídas OSSD seguras até PLe
  • Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
  • Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
  • Assistente de configuração e indicação de diagnóstico

Ir para a categoria
Arquivo
Módulos de supervisão de cortinas de segurança

Módulos de supervisão de cortinas de segurança


Ir para a categoria
Arquivo
Acessórios

Acessórios


Ir para a categoria
Área de aplicação:
Dispositivos de proteção óptico-eletrônicos como barreiras são utilizados para garantir a segurança de acesso ou áreas de perigo.

As barreiras óticas de segurança da série SLB são utilizadas como proteção contra acesso a zonas perigosas. As barreiras óticas de segurança sem contacto físico (BWS) podem chegar a cumprir a categoria de comando 2 ou 4, de acordo com a norma ISO 13849-1, em ligação com os módulos de segurança SLB 200-C ou SLB 400- C.

Montagem e funcionamento:
Nos dispositivos de proteção ótico-eletrônicos de segurança das séries SLB/SLC/SLG, o transmissor e o receptor ótico são alojados em dois invólucros separados. O transmissor emite uma luz infra-vermelha invisível, a qual é assumida pela ótica do receptor e avaliada por um módulo de segurança externo ou integrado. Se o feixe luminoso se interromper, as saídas de segurança são comutadas.

A totalidade dos dispositivos de segurança ótico-eletrônicos descritos aqui estão isentos de manutenção e caracterizam-se por serem fáceis de colocar e de regular.