BDF100
Número do item:
-
Descrição do tipo de produtos: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Botão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção |
NHK-G | Botão de parada de emergência com retenção |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção da cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção da cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção da cor) |
WS 20/30 | chave comutadora, 2/3 posições de comutação |
WT 20/30 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
(3) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G/RD | Lâmpada sinalizadora vermelha |
G/GN | Lâmpada sinalizadora verde |
G/YE | Lâmpada sinalizadora amarela |
G/BU | Lâmpada sinalizadora azul |
G/WH | Lâmpada sinalizadora branca |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
- Disponíveis funções de start/stop e reset
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- para fixação em perfis de aluminio standard
- a ser instalado numa posição ergonómica
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF100 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
DIN EN 60068 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Cor da parte superior do invólucro |
Preto |
Posições ocupadas, posição 1 |
Ver código de encomenda |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12, 8 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
99 mm |
Profundidade |
39 mm |
Ambiente
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | BDF100 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Painel de controlo |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas 1) | 2006/42/EG |
Diretiva RoHS | 2011/65/EU |
Colocação da marca "CE" : | 1) para componentes de segurança que são identificados na placa de características com "Safety component“ para variantes de aparelhos com função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 5 de Maio de 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 21:08