BDF100

BDF100

  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro à prova de choque
  • para fixação em perfis de aluminio standard
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • Etiquetas com tampas de plástico separadas
Descrição do tipo de produtos:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GBotão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção
NHK-GBotão de parada de emergência com retenção

(2)

(1)
202 contatos normalmente abertos (NA)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(2)
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
WS 20/30chave comutadora, 2/3 posições de comutação
WT 20/30Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação

(3)
semsem lâmpada sinalizadora
G/RDLâmpada sinalizadora vermelha
G/GNLâmpada sinalizadora verde
G/YELâmpada sinalizadora amarela
G/BULâmpada sinalizadora azul
G/WHLâmpada sinalizadora branca
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Cor da parte superior do invólucro

Profundidade

BDF100-11-LTBU-ST

Número do item 101216402

Control panel

BDF100-11-LTGN-ST

Número do item 101216247

Control panel

BDF100-NH-G-ST

Número do item 101215862

Control panel

BDF100-NHK-G-ST

Número do item 101211974

Control panel

BDF100

Control panel

BDF100-20-LTGN-ST

Número do item 101217301

Control panel