BDF200

BDF200

  • Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • para fixação em perfis de aluminio standard
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro à prova de choque
  • extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
  • A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
  • Etiquetas com tampas de plástico separadas
  • Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Descrição do tipo de produtos:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHBotão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção
NHKBotão de parada de emergência com retenção
LT..Seleção (cor do botão luminoso)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(2)
20Com PARADA DE EMERGÊNCIA: 2 contatos normalmente abertos (NA) na posição 2-4>sem PARADA DE EMERGÊNCIA: 2 contatos normalmente abertos (NA) na posição 1-4
11Com PARADA DE EMERGÊNCIA: 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 2-4>sem PARADA DE EMERGÊNCIA: 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 1-4
10Com PARADA DE EMERGÊNCIA: 1 contato normalmente aberto (NA) na posição 2-4>sem PARADA DE EMERGÊNCIA: 1 contato normalmente aberto (NA) na posição 1-4

(3)
WS 2/3chave comutadora, 2/3 posições de comutação
WT 2/3Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(4)
WS 2/3chave comutadora, 2/3 posições de comutação
WT 2/3Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(5)
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(6)
semsem lâmpada sinalizadora
G24Com lâmpada sinalizadora, vermelha (só para -10)

(7)
semModelo padrão
2875Tampas para botões de colocação livre
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Cabo guia

Altura

Instruções

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

Número do item 103007782

Control panel

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

Número do item 103007783

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

Número do item 103007785

Control panel

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

Número do item 103007786

Control panel

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

Número do item 103007781

Control panel

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Número do item 103007784

Control panel

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

Número do item 103007789

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

Número do item 103026143

Control panel

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

Número do item 103034781

Control panel

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

Número do item 103009946

Control panel

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Número do item 103037919

Control panel

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Número do item 103005512

Control panel