BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Downloads
Descrição do tipo de produtos: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Conector M12 incorporado, plástico - em baixo |
ST2 | Conector incorporado M12 em cima |
(2) | |
NH | Botão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção |
NHK | Botão de parada de emergência com retenção |
(3) | |
WS 2/3 | chave comutadora, 2/3 posições de comutação |
WT 2/3 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
LT.. | Botão luminoso (seleção da cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção da cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção da cor) |
(4) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção da cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção da cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção da cor) |
(5) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção da cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção da cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção da cor) |
(6) | |
sem | Sem lâmpada sinalizadora G24 |
G24 | Com lâmpada sinalizadora G24 |
- Conexão integrada AS-Interface
- com ficha de ligação M12 em baixo
- Pos 1: PARAGEM DE EMERGÊNCIA
- Pos 2: Seletor com chave, 2 posições, posição de retirada da chave Pos. 0
- Pos 3: Interruptor de pressão iluminado, amarelo
- Pos 4: Interruptor de pressão, branco
- lâmpada de sinalização G24 no topo
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103002326 |
EAN (European Article Number) |
4030661423531 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stress climático: |
DIN EN 60068 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Posições ocupadas, posição 1 |
Botão de impacto de parada de emergência |
Posições ocupadas, posição 2 |
Key selector switch 3 positions |
Posições ocupadas, posição 3 |
Interruptor de pressão iluminado, amarelo |
Posições ocupadas, posição 4 |
Interruptor de pressão, branco (WH) |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadora |
Sim |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência" |
100.000 comutações |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1.000.000 comutações |
Fixação |
furos de montagem internos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidade |
252,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g |
Resistência a impactos: |
15 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC |
Potência máxima de consumo, ASi, |
150 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Versão AS-i (Safety-Slave) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
Entrada AS-i, canal 1 (Safety-Slave) |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 (Safety-Slave) |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saída AS-i, DO 0 (Safety-Slave) |
Lâmpada sinalizadora G24 vermelho |
Saída AS-i, DO 1 (Safety-Slave) |
Lâmpada sinalizadora G24 verde |
Saída AS-i, DO 2 (Safety-Slave) |
Sem função |
Saída AS-i, DO 3 (Safety-Slave) |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Sem função |
ersão AS-i (A/B Slave) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
Entrada AS-i, DI 0 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 4 |
Entrada AS-i, DI 1 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 3 |
Entrada AS-i, DI 2 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 2 |
Entrada AS-i, DI 3 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 2 |
Saída AS-i, DO 0 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 4 |
Saída AS-i, DO 2 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 2 |
Saída AS-i, DO 1 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 3 |
Saída AS-i, DO 3 (A/B Slave) |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-i (A/B Slave), P0 ... P3 |
Sem função |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Orientação |
Ambos os escravos AS-i podem ser habilitados e desabilitados através dos interruptores Dip integrados. O endereçamento deve ocorrer através do conector M12. |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Clipart
Princípio operacional
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 11:07