ATUADOR AZ/AZM 415-B30-08
Número do item:
101139960
ATUADOR AZ/AZM 415-B30-08
Número do item:
101139960
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ATUADOR AZ/AZM 415-B30-08 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101139960 |
EAN (European Article Number) |
4030661117256 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio |
Peso bruto |
816 g |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de corte |
25.000 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
90 mm |
Largura do atuador |
157 mm |
Altura do atuador |
105 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 17:27