BN 75-01Z-1391
BN 75-01Z-1391
Downloads
- com cabo de ligação
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor de boia (flutuante)
- Invólucro em termoplástico
- Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 75-01Z-1391 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
Construção especial |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Área ativa |
Plástico |
Peso bruto |
127 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) |
3 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Cabo de ligação |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
55 mm |
Largura de sensor |
80 mm |
Altura do sensor |
99,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
220 VAC |
Corrente máxima de comutação |
1 A |
Capacidade de comutação, máximo |
60 W |
Capacidade de comutação, máximo |
60 VA |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Duração do impacto, mínimo |
0,3 ms |
Duração do impacto, máximo |
0,6 ms |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Orientação
Orientação (geral) |
Dependendo de como o flutuador for montado, tanto um contato NA ou um NF são possíveis Os pontos de comutação indicados são válidos para água |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 09:56