BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Suporte com clipes de montagem e cabo blindado
- Atuação pela frente
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
43 g |
Propriedades globais - Características
Bloqueio |
Sim |
Utilizável para elevadores |
Sim |
Número de contatos de encaixe |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
Frontal |
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Fixação |
Clipes de montagem e cabo blindado |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distância, tanto positivo como negativo, é possível através de influência ferromagnética. Na disposição de vários ímãs de acionamento deve ser considerada a influência mútua. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
1 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
23 AWG |
Material do manto do cabo |
LiY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
16,5 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
35 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Resistência a impactos: |
60 g, oscilações senoidais |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
60 VDC |
Corrente máxima de comutação |
1 A |
Capacidade de comutação, máximo |
30 W |
Elemento de comutação |
peça de encaixe |
Duração do impacto, máximo |
0,2 ms |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Orientação
Orientação (geral) |
A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 20:26