BNS 250
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação protegida
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Descrição do tipo de produtos: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(3) | |
2187 | Contatos comutados individualmente (sem LED indicador do estado) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.