BNS 33S
- Aço inoxidável
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
- É possível fazer a instalação protegida
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
Descrição do tipo de produtos: BNS 33S-12Z(1) |
(1) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.