BNS 36-11Z-R
BNS 36-11Z-R
Descrição do tipo de produtos: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | sem saída de diagnóstico |
/01 | 1 normalmente fechado (NF) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
(3) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(4) | |
sem | Cabo de ligação |
ST | com conector |
(5) | |
L | Porta com fechamento à esquerda |
R | Porta na lateral direita |
(6) | |
2750 | Versão com distância de comutação aumentada (em combinação com o actuador BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750) |
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação protegida
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BNS 36-11Z-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101193120 |
EAN (European Article Number) |
4030661359731 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Condição de instalação (mecânico) |
praticamente nivelado |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
65 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Número dos fios condutores |
4 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Ímã |
Dobradiça de porta |
À direita |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo. |
Distância do interruptor garantida "ON" |
7 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
17 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Cabo |
Comprimento do cabo |
1 m |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Seção do cabo/fio |
30 AWG |
Material do manto do cabo |
PVC |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
13 mm |
Largura de sensor |
88 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-25 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
75 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,4 A |
Capacidade de comutação, máximo |
10 W |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 36-2 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
Curva de característica
Princípio operacional
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | BNS 36 |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/EG |
Diretiva RoHS | 2011/65/EU |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/05/2023 22:59