schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Código do item: 103000655

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador de estado

(2)
semCom furos de montagem rebaixados Ø 4,2 mm
CEncoberto, furos roscados M4 na parte traseira
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • especialmente fácil de limpar devido a furos escondidos na parte traseira
  • Aço inoxidável
  • Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
  • É possível fazer a instalação protegida
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930645

Descrição do tipo de produtos

BNS 40S-12Z-C 10,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

103000655

EAN (European Article Number)

4030661421056

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

ECOLAB

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Aço inoxidável (V4A)

Peso bruto

500 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Furos roscados encobertos na parte traseira

Sim

Unidade de avaliação de pré-requisito

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Número dos fios condutores

6

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON"

8 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

18 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

10 m

Conexão, conector

Cabo

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Seção do cabo/fio

23 AWG

Material do manto do cabo

LiYY

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

14 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

27 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP69

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +80 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Corrente máxima de comutação

0,25 A

Capacidade de comutação, máximo

3 W

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Versão

Outros, contato "Reed"

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/05/2025 00:56