BNS 40S-12ZG 3,0M

Número de item: 103000646

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador de estado

(2)
semCom furos de montagem rebaixados Ø 4,2 mm
CEncoberto, furos roscados M4 na parte traseira
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Versão com LED
  • Aço inoxidável
  • Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
  • É possível fazer a instalação protegida
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BNS 40S-12ZG 3,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

103000646

EAN (European Article Number)

4030661420967

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

BG

cULus

ECOLAB

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Aço inoxidável (V4A)

Peso bruto

320 g

Propriedades globais - Características

Furos roscados encobertos na parte traseira

Não

Indicação integrada, generalidades

Sim

Unidade de avaliação de pré-requisito

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Número dos fios condutores

6

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3

Distância do interruptor garantida "ON"

8 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

18 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Cabo

Comprimento do cabo

3 m

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Seção do cabo/fio

23 AWG

Material do manto do cabo

LiYY

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

14,5 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

27 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+80 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Corrente máxima de comutação

0,01 A

Capacidade de comutação, máximo

0,2 W

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Versão

Outros, contato "Reed"

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/06/2023 03:14