BNS-B20

BNS-B20

  • Invólucro em termoplástico
  • Interruptor de segurança sem contato físico
  • Não atrapalha a abertura da porta
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
  • Desing simétrico e moderno
  • Versão do sensor à prova de manipulação devido ao sensor codificado integrado
  • Operação ergonômica
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Sem atuador protuberante
  • Montagem simples com 4 parafusos
Descrição do tipo de produtos:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador de estado

(3)
semcom cabo de ligação abaixo
Hcom cabo de ligação atrás
STcom conector M12 em baixo

(4)
LPorta com fechamento à esquerda (só para cabo de ligação na parte inferior ou versão com conector)
RPorta lateral direita (só para cabo de ligação na parte inferior ou versão com conector)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Tensão de comutação, máximo

BNS-B20-12Z-H

Número do item 101186262

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12Z-R

Número do item 101186267

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12Z-ST-L

Número do item 101186261

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12Z-ST-R

Número do item 101186260

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-H

Número do item 101184134

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-L

Número do item 101186266

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-R

Número do item 101186265

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-ST-L

Número do item 101177733

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-ST-R

Número do item 101177734

Magnetic safety sensor

BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M

Número do item 101191703

Magnetic safety sensor

BNS-B20-12ZG-H-5M

Número do item 101187773

Magnetic safety sensor