BOF/HIS.1
Número do item:
101025450
BOF/HIS.1
Número do item:
101025450
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Raio mínimo atuador 400 mm
- Atuador flexivel
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BOF/HIS.1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101025450 |
EAN (European Article Number) |
4030661608372 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
106 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
400 mm |
Atuador |
flexível |
Fixação |
Atrás |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Raio de atuação
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 14:13