Botão de liberação

ZSD

ZSD


  • Invólucro em termoplástico
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Especialmente apropriados para movimentos de robôs de acordo com padrões "ANSI Robotics Standard"
  • Uma configuração redundante de contato possibilita o processamento de sinal com módulos de relé de segurança disponíveis no mercado.
  • Fechar contatos - não ao ressetar (estágio 3 -> Estágio 1)

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Botões de confirmação – eventualmente em combinação com outras medidas técnicas de segurança – são utilizados para a proteção de pessoas diante de estados potencialmente perigosos, quando numa máquina sob modos de operação especiais os efeitos dos dispositivos de proteção precisam de ser suspensos parcial ou totalmente.

Tipicamente, isto inclui o ajuste de uma máquina, trabalhos de assistência ou a observação de processamento, a chamada observação do processo. Estas situações especiais tipicamente incluem o ajuste da máquina, observação do processo, etc. Se o operador soltar o botão ou - no caso da versão de 3 posições - pressionar o botão até ao fim, o comando é interrompido de forma segura.