BOWR
Número do item:
101014463
BOWR
Número do item:
101014463
- Raio mínimo atuador 350 mm
- Atuador angular
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BOWR |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101014463 |
EAN (European Article Number) |
4030661611778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
52 g |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
350 mm |
Atuador |
Angulado |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 09:34