BP 21 N
Número do item:
101057536
BP 21 N
Número do item:
101057536
- Al-encapsulado em metal
- polo N marcado a verde
- Adequado para montar em material ferroso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BP 21 N |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101057536 |
EAN (European Article Number) |
4030661027234 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
167 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
25 mm |
Largura do atuador |
35 mm |
Altura do atuador |
65 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 14:14