BP 34
Número do item:
101057553
BP 34
Número do item:
101057553
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- encapsulado em plástico
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 25 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
BP 34 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101057553 |
EAN (European Article Number) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
56 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
34 mm |
Largura do atuador |
17 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
REPL_PROD
151057553 BP34
- encapsulado em plástico
- Pólo S marcado em vermelho
- polo N marcado a verde
- Adequado para a sua montagem em material férrico com uma separação de 25 mm
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 14:54