BPS 260-2
Número do item:
101184396
BPS 260-2
Número do item:
101184396
- Atuador 90 fixo ao sensor
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BPS 260-2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101184396 |
EAN (European Article Number) |
4030661321943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico |
Peso bruto |
17 g |
Orientação |
Atuador 90 ° fixo ao sensor |
Dados mecânicos
Atuadores direção |
90° |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
36 mm |
Largura do atuador |
26 mm |
Altura do atuador |
13 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 14:06