BPS 40S-1
Número do item:
101215268
BPS 40S-1
Número do item:
101215268
- Aço inoxidável
- Atuador e sensor no mesmo plano de montagem
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BPS 40S-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101215268 |
EAN (European Article Number) |
4030661419237 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Aço inoxidável (V4A) |
Peso bruto |
137 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
88 mm |
Largura do atuador |
27 mm |
Altura do atuador |
14,5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/03/2024 07:56