BS-B30-150-RVA
Número do item:
153030653
BS-B30-150-RVA
Número do item:
153030653
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Alavanca desvio da banda com rolo em aço 30 mm diâmetro
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BS-B30-150-RVA |
Número de artigo (Número de encomenda) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Propriedades globais
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
342 g |
Dados mecânicos
material do rolete |
Aço inoxidável (V2A) |
Passos de posicionamento para o atuador |
10 ° |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da roldana |
160 mm |
Diâmetro do rolete |
30 mm |
Comprimento da alavanca |
273 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 00:33