Chave de segurança
Nível de codificação conforme EN ISO 14119
Princípio ativo
Força de retenção
Número de contatos auxiliares
Número de contatos de segurança
Temperatura ambiente, máximo
Temperatura ambiente, mínimo
AZ 15
- Plástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- amplo espaço para conexões
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Insensível quanto a presença de sujeira
AZ 16
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- amplo espaço para conexões
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
AZ 16ZI
- Invólucro em termoplástico
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
AZ 17
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- formato pequeno
- Codificação múltipla
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
AZ 17ZI
- Invólucro em termoplástico
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
AZ201
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
AZ 415
- Invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Atuador sobre molas
AZ 3350
- Invólucro metálico
- Alavanca de travamento
- Longa durabilidade
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
TZG
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Área de aplicação:
As chaves de segurança com atuador separado são adequados para dispositivos de proteção deslocáveis lateralmente, giratórios e em especial para dispositivos removíveis que devem permanecer fechados para garantir a segurança operacional requerida. Elas também são aplicáveis em perfis padronizados e para instalação em equipamento já existente.
Em combinação com a série de módulos de supervisão da segurança de portas, cada chave fim de curso de posição do tipo 2 descrito neste capítulo cumpre a categoria 3 ou 4 de acordo com a norma ISO 13849-1
Montagem e funcionamento:
Nos dispositivos de segurança do tipo 2, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico. Neste processo, os contatos normalmente fechados na chave de segurança são forçados a abrir e os contatos normalmente abertos são fechados.
Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 67. A posição de uso da chave de segurança é opcional.
As chaves de segurança com atuador separado são adequados para dispositivos de proteção deslocáveis lateralmente, giratórios e em especial para dispositivos removíveis que devem permanecer fechados para garantir a segurança operacional requerida. Elas também são aplicáveis em perfis padronizados e para instalação em equipamento já existente.
Em combinação com a série de módulos de supervisão da segurança de portas, cada chave fim de curso de posição do tipo 2 descrito neste capítulo cumpre a categoria 3 ou 4 de acordo com a norma ISO 13849-1
Montagem e funcionamento:
Nos dispositivos de segurança do tipo 2, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico. Neste processo, os contatos normalmente fechados na chave de segurança são forçados a abrir e os contatos normalmente abertos são fechados.
Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 67. A posição de uso da chave de segurança é opcional.