Chave de segurança
Monitoramento combinado de atuador e solenoide
Supervisão de atuadores
Desbloqueio auxiliar
Destravamento de emergência
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Supervisão de fechamento
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
MZM 100 AS
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Invólucro em termoplástico
- Conexão integrada AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Retenção automática
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
AZM 161 AS
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
AZM 170 AS
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Conexão integrada AS-Interface
- Invólucro em termoplástico
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
AZM 201 AS
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
AZM300-AS
- Grau de proteção IP69
- design Higiênico
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- 2 níveis de encaixe integrados