CHAVE DE SEGURANÇA (POR SOLENÓIDE)
Arquivo
AZM 161
- amplo espaço para conexões
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 contatos
- Longa durabilidade
Arquivo
AZM 170
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Formato compacto
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
Arquivo
AZM190
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso
Arquivo
AZM 415
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Arquivo
MZM 120
- Invólucro em termoplástico
- Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Retenção ajustável
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada