Chave fim de curso
Princípio de comutação
Material do invólucro
Número de contatos de segurança
PS116
- Invólucro em termoplástico
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
PS215
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED
PS216
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED
PS226
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED
PS315
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED
PS316
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED
235
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
236
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
255
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
256
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
332
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
335
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
336
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
355
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP66, IP67
Área de aplicação:
As chaves fim de curso com função de segurança são adequadas para dispositivos de proteção móveis lateralmente e giratórios que devem permanecer fechados para garantir a segurança operacional requerida.
Em combinação com a série de módulos de controlo de segurança, cada Interruptor de posição do tipo 1 descrito neste capítulo cumpre a categoria de controlo 3 ou 4 de acordo com a norma ISO 13849-1.
Outras aplicações para interruptores de posição do tipo 1 abrangem as mais variadas tarefas de posicionamento. Das diversas necessidades existentes na prática podem cumprir-se com todas as especificações, graças à grande variedade de interruptores de segurança para dispositivos de segurança rotativos.
Montagem e funcionamento:
Os interruptores de segurança do tipo construtivo 1 têm uma rutura positiva entre o dispositivo de proteção e o contato NF.
Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 67. A posição de uso da chave de segurança é opcional.
As chaves fim de curso com função de segurança são adequadas para dispositivos de proteção móveis lateralmente e giratórios que devem permanecer fechados para garantir a segurança operacional requerida.
Em combinação com a série de módulos de controlo de segurança, cada Interruptor de posição do tipo 1 descrito neste capítulo cumpre a categoria de controlo 3 ou 4 de acordo com a norma ISO 13849-1.
Outras aplicações para interruptores de posição do tipo 1 abrangem as mais variadas tarefas de posicionamento. Das diversas necessidades existentes na prática podem cumprir-se com todas as especificações, graças à grande variedade de interruptores de segurança para dispositivos de segurança rotativos.
Montagem e funcionamento:
Os interruptores de segurança do tipo construtivo 1 têm uma rutura positiva entre o dispositivo de proteção e o contato NF.
Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 67. A posição de uso da chave de segurança é opcional.