Chaves de emergencia - tracionadas por cabo
ZQ 215
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50041
ZQ 700
- Invólucro em termoplástico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
ZQ 900
- Invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
RS655
- Invólucro metálico
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
RS656
- Invólucro em termoplástico
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
T3Z 068
- Invólucro metálico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
Área de aplicação:
As Chaves de emergência de acionamento por cabo são utilizadas em máquinas e peças de equipamentos que não podem ser enclausuradas. Em contraste com os botões tipo cogumelo, a função de PARADA DE EMERGÊNCIA pode ser ativada em qualquer ponto do cabo.
Devidamente ligados a um módulo de controle de segurança das séries AES e AZR, os interruptores de paragem de emergência de acionamento por cabo podem ser utilizados para cumprir a categoria de controle 3 ou 4, de acordo com a norma ISO 13849-1.
Montagem e funcionamento:
Todos os interruptores de emergência de acionamento por cabo correspondem à norma europeia EN ISO 13850. Possuem uma ligação positiva (forçada) entre os contatos NF e o cabo. A Chave de emergência com acionamento por cabo é colocado em condição operacional através do pré-tensionamento ou sejam os contatos NF estão fechados e os contatos NA estão abertos
A chave de emergência com acionamento por cabo possui monitoramento de rompimento do cabo. Em caso de tração no cabo ou rompimento do cabo, os contatos NF abrem obrigatoriamente e os contatos NA fecham. Em seguida, a chave de emergência com acionamento por cabo pode retornar ao estado operacional apenas através do desbloqueio.
As Chaves de emergência de acionamento por cabo são utilizadas em máquinas e peças de equipamentos que não podem ser enclausuradas. Em contraste com os botões tipo cogumelo, a função de PARADA DE EMERGÊNCIA pode ser ativada em qualquer ponto do cabo.
Devidamente ligados a um módulo de controle de segurança das séries AES e AZR, os interruptores de paragem de emergência de acionamento por cabo podem ser utilizados para cumprir a categoria de controle 3 ou 4, de acordo com a norma ISO 13849-1.
Montagem e funcionamento:
Todos os interruptores de emergência de acionamento por cabo correspondem à norma europeia EN ISO 13850. Possuem uma ligação positiva (forçada) entre os contatos NF e o cabo. A Chave de emergência com acionamento por cabo é colocado em condição operacional através do pré-tensionamento ou sejam os contatos NF estão fechados e os contatos NA estão abertos
A chave de emergência com acionamento por cabo possui monitoramento de rompimento do cabo. Em caso de tração no cabo ou rompimento do cabo, os contatos NF abrem obrigatoriamente e os contatos NA fecham. Em seguida, a chave de emergência com acionamento por cabo pode retornar ao estado operacional apenas através do desbloqueio.