CONJUNTO DE MONTAGEM AZ 17 P

Número do item: 101150363

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

CONJUNTO DE MONTAGEM AZ 17 P

Número de artigo (Número de encomenda)

101150363

EAN (European Article Number)

4030661287744

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propriedades globais

Peso bruto

115 g

Dados mecânicos

Instruções de instalação

Montagem paralela à porta

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Parafuso de cabeça redonda M4 x 30 de acordo com ISO 7380

Parafuso de cabeça redonda M4 x 10 de acordo com ISO 7380

Disco DIN 433-4,3

perfil U AZ 17

Ângulo de fixação AZ 17

Placa de fixação AZ 17/AZM 170

Orientação

Orientação (geral)

Os grupos de montagem apenas podem ser utilizados junto com o atuador AZ 17-B6.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/04/2024 08:31