CONJUNTO DE MONTAGEM AZM 161 P

Número do item: 101150376

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

CONJUNTO DE MONTAGEM AZM 161 P

Número de artigo (Número de encomenda)

101150376

EAN (European Article Number)

4030661287812

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propriedades globais

Peso bruto

510 g

Dados mecânicos

Instruções de instalação

Montagem paralela à porta

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Parafuso de cabeça redonda M5 x 16 de acordo com ISO 7380

Parafuso de cabeça redonda M5 x 10 de acordo com ISO 7380

Disco DIN 125-5,3

Parafuso de embeber M5 x 16 DIN 7991

Placa de fixação AZ 16/AZM 161

perfil U AZM 161

Ângulo de fixação AZM 161

Orientação

Orientação (geral)

Os grupos de montagem apenas podem ser utilizados junto com o atuador AZM 161-B6.

Gráfico do produto (desenho vista explodida)

Gráfico do produto (desenho vista explodida)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/04/2024 16:47