CONJUNTO DE PARAFUSOS M5X16

Número do item: 101135339

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

CONJUNTO DE PARAFUSOS M5X16

Número de artigo (Número de encomenda)

101135339

EAN (European Article Number)

4030661280196

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material

Metal zincado

Peso bruto

6 g

Dados mecânicos

Versão dos parafusos de fixação

M5X16

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

2x Safety screws


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 24/04/2024 02:57