Cortinas de luz de segurança (Arquivo)

Arquivo
SLC 210

SLC 210


  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 220)
  • Categoria de comando 2

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 220

SLC 220


Ir para a categoria
Arquivo
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Ir para a categoria
Arquivo
SLC 410

SLC 410


  • Categoria de comando 4
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 412

SLC 412


  • Categoria de comando 4
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420...RFBH)

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 415

SLC 415


  • Categoria de comando 4
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 425I)

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 420

SLC 420


  • Grau de proteção IP67
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14, 30 e 50 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 421

SLC 421


  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Grau de proteção IP67
  • Definição de parametros com equipamentos de comando externos
  • Resolução 14 e 30 mm

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 430

SLC 430


  • Resolução 30 mm
  • corpo miniatura
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Altura do campo de protecção de 236 mm … 1804 mm
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento!

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 425I

SLC 425I


  • Grau de proteção IP67
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Funções muting e override integradas
  • 1 … 8 ciclos

Ir para a categoria
Arquivo
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Tipo de protecção IP69K
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14 mm e 30 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm

Ir para a categoria