CSP 34-S-1-06
Número do item:
101208469
CSP 34-S-1-06
Número do item:
101208469
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Atuação pelo lado frontal
- código do atuador 6
- 20 diferentes códigos de atuadores existentes
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
CSP 34-S-1-06 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101208469 |
EAN (European Article Number) |
4030661382098 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do atuador |
Plástico |
Peso bruto |
87 g |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Atuador codificado |
6 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
27 mm |
Largura do atuador |
35 mm |
Altura do atuador |
97 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
REPL_PROD
103001557 RST 36-1-AD06
- Atuação pelo lado frontal
- Montagem simples, flexível e ajustável
- interface AS
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 06:37