CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Descrição do tipo de produtos: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Atuação pelo topo |
14 | Atuação pela lateral |
(2) | |
sem | Versão standard |
F0 | Entrada para botão de liberação, adequado para arranque automático |
F1 | Entrada para botão de rearme, com monitorização de flanco |
(3) | |
S | Campo de atuação lateral |
V | Campo de atuação frontal |
(4) | |
D | com diagnóstico de saída |
SD | saída de diagnóstico serial |
(5) | |
L | com cabo de ligação |
ST | com conector |
- 1 x Cabo de ligação 8 pólos
- Atuação pelo lado frontal
- saída de diagnóstico serial
- Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus UKCA |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-3 |
Princípio ativo |
indutivo |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Topologia do sensor |
Equipamento para acionamento em série |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Área ativa |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Tempo de reação, máximo |
30 ms |
Tempo de risco, máximo |
60 ms |
Peso bruto |
295 g |
Propriedades globais - Características
Diagnóstico série |
Sim |
Saída de diagnóstico |
Sim |
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Em cascata |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de LEDs |
3 |
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização |
1 |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de comutação sequencial de sensores |
31 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
lateral |
Área ativa |
lateral |
Distância de comutação do atuador |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) |
1,5 mm |
Precisão de reposicionamento R |
0,5 mm |
Orientação |
Desalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 36 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). Desalinhamento aumentado, máx. 53mm, possível na utilização do atuador CTS 34-S-2. O desnível transversal (y) máx. é de ± 10 mm (ver figura: Princípio operacional). |
Dados mecânicos - dimensões
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Comprimento do cabo |
2 m |
Conexão, conector |
Cabo, (Y-UL 2517), 8-polos |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
8 x 0,35 mm² |
Seção do cabo/fio |
22 AWG |
Tipo de cabo |
LiYY |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
35 mm |
Largura de sensor |
27 mm |
Altura do sensor |
108,2 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Corrente operacional nominal |
600 mA |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Frequência de comutação, aprox. |
3 Hz |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) |
250 mA |
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,25 A |
Versão |
tipo p |
Queda de tensão Ud, máximo |
0,5 V |
Corrente residual |
0,5 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,25 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,25 A |
Dados elétricos - saída diagnóstico
Versão |
comutação p |
Queda de tensão Ud, máximo |
5 V |
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
À prova de curto-circuito, tipo p |
Wiring capacitance |
50 nF |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferência |
IEC 61000-6-4 |
Imunidade a interferência |
IEC 61000-6-2 |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
A1 Ue marrom |
PIN 2 |
X1 Entrada de segurança 1 branco |
PIN 3 |
A2 GND Azul |
PIN 4 |
Y1 Saída de segurança 1 Preto |
PIN 5 |
SD saída de diagnóstico serie: cinza |
PIN 6 |
X2 Entrada de segurança 2 violeta |
PIN 7 |
2 saída de segurança 2 vermelho |
PIN 8 |
IN entrada de diagnóstico serie rosa |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contato NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica das saídas de sensor por no máx. 0,5 ms devem ser tolerados pela unidade de avaliação. Uma detecção de curto-circuito na unidade de avaliação não é necessária. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Certificação UKCA
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | CSS 34 |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Sensor de segurança de atuação sem contacto físico |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | 01/205/5194.02/20 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 34 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5194.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 9, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 15:26