CSS 180
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Descrição do tipo de produtos: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito |
2P+D | 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito e saída de diagnóstico |
(2) | |
E | Única ou última ligação |
Y | Ligação em série |
M | Conexão multifuncional |
(3) | |
L | Cabo |
LST | cabo com conector |
ST | Conexão fixa |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização
Componentes do sistema
Atuador